T5C 236-02Z-ST
Artikelnummer:
101196348
T5C 236-02Z-ST
Artikelnummer:
101196348
- Connector M12, 4-pole
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Bestelldaten
Product type description |
T5C 236-02Z-ST |
Article number (order number) |
101196348 |
EAN (European Article Number) |
4030661364728 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the actuator |
Nichtrostender Stahl |
Gross weight |
105 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of auxiliary contacts |
0 |
Number of safety contacts |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Schwenkhebel |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Positive break angle |
12,5 ° |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Opening angle |
180° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Steckverbinder M12 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
161 mm |
Height of the actuator |
78 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
50 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Kontaktbild
Ersatzprodukt (Nachfolgeprodukt)
151196348 T5C 236-02Z-ST
- Connector M12, 4-pole
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.08.2025, 20:43