schmersal_s_icon.png

T5C 236-02Z-ST

Numéro d'article: 101196348

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Connecteur M12, 4 pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

T5C 236-02Z-ST

Référence d’article (n° de commande)

101196348

EAN (European Article Number)

4030661364728

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du actionneur

Acier inoxydable

Poids brut

105 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts auxiliaires

0

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

20.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Levier pivotant

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Angle pour ouverture forcée

12,5 °

Couple pour ouverture forcée

0,2 Nm

Angle d'ouverture

180°

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur multibroches M12

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

30 mm

Largeur du capteur

30 mm

Hauteur du capteur

161 mm

Hauteur de l'actionneur

78 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

50 V

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Diagramme de contact

151196348 T5C 236-02Z-ST
  • Connecteur M12, 4 pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actionneur réglable de 4 x 90°


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/08/2025 12:49