schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/203/11033-3G/D

Artikelnummer: 101198779

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Key-operated selector switch
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Metal enclosure

Bestelldaten

Product type description

EX-SHGV/ESS21S2/203/11033-3G/D

Article number (order number)

101198779

EAN (European Article Number)

4030661590394

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection designation

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versions

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the cylinder lock

Stahl

Material of the front ring

Aluminium

Colour of the cylinder lock

silber

Colour of the Contact element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

136 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of plunger

1

Number of switch positions

2

Mechanische Daten

Unlocking

Dreh-Entriegelung

Key withdrawal position

Stellung I

90°

Latching position

rechts

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Impact energy, maximum

4 J

Mounting

Montageflansch

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Key number

203

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Cable section, maximum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Length x Width x Height

Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Diameter of the front ring

29,5 mm

diameters for the cylinder lock

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

+0 ... +70 °C

Restistance to shock

110 g / 4 ms

Resistant to vibration

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

8 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

5 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Switching element

Öffner (NC), Schließer (NO)

Switching principle

Schleichschaltung

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5754.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. Januar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 23:43