schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/203/11033-3G/D

Varenummer: 101198779

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Nøkkelvelgerbryter
  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-SHGV/ESS21S2/203/11033-3G/D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101198779

EAN (European Article Number)

4030661590394

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001029

Tillatelser - Standard

Data

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

2

22

Eksplosjonsvern-merking

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versjon

Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materialet i sylinderlåsen

Stål

Materialet i frontring

Aluminium

Fargen på sylinderlåsen

Sølv

Farge på kontaktelement

Svart

Farge for frontringen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Sølv

Bruttovekt

136 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Forrigling

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall stempel

1

Antall bryterposisjoner

2

Mekaniske data

Opplåsing

Roterende åpner

Posisjon for nøkkeluttak

Posisjon I

90°

Forriglingsposisjon

høyre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Støtenergi, maksimum

4 J

Montering

monteringsflens

Tiltrekkingsmoment for skruer

0,6 Nm

Nøkkelnummer

203

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm², stiv

0,5 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Tiltrekkingsmoment for klemmer

1 Nm

Mekaniske data - mål

Langde x bredde x høyde

Høyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Frontringens diameter

29,5 mm

diameter for sylinderlåsen

22 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

40 x 50 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene

IP40

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Arbeidstempratur

+0 ... +70 °C

sjokkresitanse

110 g / 4 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

8 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

5 A

Egnet for lav spenning

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Koblingselement

NC-kontakter, NO-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

5 ms

Maksimal koblingsfrekvens

5 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.08.2025, 07:39