schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/103/103

Artikelnummer: 101205800

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(4)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(5)
1031 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Bestelldaten

Product type description

SHGV/ESS21S2/103/103

Article number (order number)

101205800

EAN (European Article Number)

4030661479651

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versions

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the cylinder lock

Stahl

Material of the front ring

Aluminium

Colour of the cylinder lock

silber

Colour of the Contact element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

136 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of plunger

1

Number of switch positions

2

Mechanische Daten

Unlocking

Dreh-Entriegelung

Key withdrawal position

Stellung I

90°

Latching position

rechts

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Mounting

Montageflansch

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Key number

103

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Length x Width x Height

Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Diameter of the front ring

29,5 mm

diameters for the cylinder lock

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Restistance to shock

110 g / 4 ms

Resistant to vibration

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

8 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

5 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Switching element

Öffner (NC), Schließer (NO)

Switching principle

Schleichschaltung

Bounce duration, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.10.2025, 15:02