schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/103-10/200RT/WS/A

Artikelnummer: 103025380

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
XSchlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99

(4)
2166 Sekundärzylinder
1010 Sekundärzylinder

(5)
YSchlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999

(6)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EEinbauplatte
AAufbaugehäuse
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • coloured key heads
  • Key-operated selector switch interlocking device with 10 keys

Bestelldaten

Product type description

SVM1/SR/103-10/200RT/WS/A

Article number (order number)

103025380

EAN (European Article Number)

4030661513201

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "X" (Primärzylinder), "Y" Sekundärzylinder und die Farben "oo/oo" der Schlüsselreide für die Sekundärschlüssel anzugeben (z.B. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/A)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Working principle

mechanisch

Design

Aufbaugehäuse

Housing material

Aluminium

Housing coating material

lackiert

Material of the latching bolt

Messing (Me)

Colour of the housing

grau

Colour of the key

silber

Colour of key head

blau

braun

gelb

grau

rot

weiß

Gross weight

2.800 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of keys

10

Sicherheitsbetrachtung

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number of primary key

103

Key number of secondary key

200

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

240 mm

Width

120 mm

Height

115,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Lieferumfang

Scope of delivery

SVM mit 10 Sekundärschlüssel und 10 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel

Zubehör

Recommendation (product combination)

SHGV

SVE

Hinweis

Note (General)

siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.10.2025, 10:19