SVM1/SR/103-10/200RT/WS/A
SVM1/SR/103-10/200RT/WS/A
Downloads
Tuotekuvaus: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
(2) | |
ilman | Standardi hopea |
/SR | Avaimenperä värillinen |
(3) | |
X | Avaimen numero (n), pääavain 35 ... 99 |
(4) | |
216 | 6 kakkosavain |
10 | 10 kakkosavain |
(5) | |
Y | Avaimen numero (n), kakkosavain 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | Avaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Asennuslevy |
A | Painikekotelo |
- Avaimen perän värillinen
- Avainvalintakytkimien koontiyksikkö 10 avaimelle
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SVM1/SR/103-10/200RT/WS/A |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103025380 |
EAN (European Article Number) |
4030661513201 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tilauksen/kyselyn yhteydessä on ilmoitettava tarvittavat lukon sarjanumerot "X" (pääavain) ja "Y" (apuavain) sekä avainperän värikoodit "oo/oo" apuavaimelle (esim. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/A)! Jos lukon sarjanumeroa ei ilmoiteta tilauksen yhteydessä valitsemme satunnaisen numeron. Tilattaessa täytyy varmistaa ettei samaan laitokseen tule kahdesti samaa numerosarjaa! Käyttäjän on varmistettava, että lukon sarjanumeroa ei anneta kahdesti samassa paikassa (tehtaan tiloissa)! |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Design |
Assembly housing |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Lukkotapin materiaali |
Messinki (Me) |
Kotelon väri |
Harmaa |
Avaimen väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Sininen Ruskea keltainen Harmaa punainen Valkoinen |
Bruttopaino |
2.800 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Number of keys |
10 |
Turvaluokitus
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Key number of primary key |
103 |
Key number of secondary key |
200 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
240 mm |
leveys |
120 mm |
Korkeus |
115,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
5 /h |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key: SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
SHGV SVE |
Huomautus
Note (General) |
See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2025 5.23