schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/210+BOW

Artikelnummer: 103002411

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Bestelldaten

Product type description

SHGV/L01/210+BOW

Article number (order number)

103002411

EAN (European Article Number)

4030661423821

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Housing material

Aluminium / Stahl chromatiert

Housing coating material

lackiert

Material of the cylinder lock

Stahl

Colour of the housing

rot

Colour of the key

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanische Daten

Actuator

abgewinkelt

Position of the Key selector switch

links

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

210

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

43 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.09.2025, 01:02