schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Artikelnummer: 101080284

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)


(1)
30Schaltabstand 30 mm

(2)
384Quader Bauform, 120 x 55 x 40 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
Nn-schaltend
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design 384

Bestelldaten

Product type description

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Article number (order number)

101080284

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Quader

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff

Gross weight

214 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of cable wires

4

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

30 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

55 mm

Height of sensor

120 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Rated supply frequency, minimum

45 Hz

Rated supply frequency, maximum

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Type of voltage range

AC

Operating current, minimum

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Operating current

500 mA

Switching element

Schließer (NO) oder Öffner (NC)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

10 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

7,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Design of control elements

Zweidraht

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Hinweis

Note (General)

Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.10.2025, 10:10