schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Artikelnummer: 101080284

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)


(1)
30Schakelafstand 30 mm

(2)
384Vierkante bouwvorm, 120 x 55 x 40 mm

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm 384

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Artikelnummer (bestelnummer)

101080284

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Brutogewicht

214 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

4

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

30 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

55 mm

Hoogte van de sensor

120 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Nominale frequentie van het net, minimum

45 Hz

Nominale frequentie van het net, maximum

65 Hz

Bedrijfsspanning

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Type spanningsbereik

AC

Bedrijfsstroom, minimum

10 mA

Nominale bedrijfsspanning

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

500 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

10 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

7,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,5 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

1 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/10/2025 12:16