schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Numéro d'article: 101080284

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

IFL (1)-(2)-(3)(4)


(1)
30Distance de commutation 30 mm

(2)
384Forme parallélépipédique, 120 x 55 x 40 mm

(3)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(4)
Ncommutation N
Pcommutation P
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Forme 384

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 30-384-10/01ZKG-1363

Référence d’article (n° de commande)

101080284

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Poids brut

214 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de conducteurs de câble

4

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

2 x 1,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

40 mm

Largeur du capteur

55 mm

Hauteur du capteur

120 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Fréquence assignée du secteur, min.

45 Hz

Fréquence assignée du secteur, max.

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Type of voltage range

AC

Courant de service, min.

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC
10 ... 60 VDC

Courant permanent

500 mA

Elément de commutation

Contact NF ou contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

Fréquence de commutation, env.

10 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

7,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,5 A

Exécution

bifilaire

Courant restant

1 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalier

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-18 23 h 17