IFL 30-384-10/01ZKG-1363
IFL 30-384-10/01ZKG-1363
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
30 | Afbryderdistance 30 mm |
(2) | |
384 | Cuboid Konstruktionsform, 120 x 55 x 40 mm |
(3) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(4) | |
N | N type |
P | P type |
- Byggeform 384
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 30-384-10/01ZKG-1363 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101080284 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Bruttovægt |
214 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
40 mm |
Bredde på føler |
55 mm |
Højde på føler |
120 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum |
45 Hz |
Fastsat strømforsyning, maksimum |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Strømforbrug, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Forsyningsstrøm |
500 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
7,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,5 A |
Version |
Dobbel fortrådet |
Reststrøm |
1 mA |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Programmerbar ved at flytte plug-in jumperen ved terminalskruerne |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.09.2025 10.35