schmersal_s_icon.png

2N GSM GATEWAY-SMS

Artikelnummer: 103016982

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • with battery buffer
  • Programmable SMS
  • Gateway for lifts
  • Fully-fledged alternative for the fixed line
  • Integration into all existing elevator emergency call systems possible
  • ■ Operational security in the event of a power cut
  • Simple installation without cumbersome wiring

Bestelldaten

Product type description

2N GSM GATEWAY-SMS

Article number (order number)

103016982

EAN (European Article Number)

4030661510781

Allgemeine Daten

Gross weight

910 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Width

163 mm

Height

157 mm

Depth

38 mm

Umgebungsbedingungen

Ambient temperature

+0 ... +45 °C

Elektrische Daten

Current consumption, maximum

1.000 mA

Rated operating voltage

12 VDC

Sprachfilter

Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.08.2025, 06:12