G150-075M44/M44Y-5087
Artikelnummer:
103040892
G150-075M44/M44Y-5087
Artikelnummer:
103040892
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Bestelldaten
Product type description |
G150-075M44/M44Y-5087 |
Article number (order number) |
103040892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Material of the housing cover |
Kunststoff, Thermoplast |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
8 |
Number of NC, left |
4 |
Number of NC, right |
4 |
Number of normally open (NO) |
8 |
Number of NO, left |
4 |
Number of NO, right |
4 |
Number of pointed cams |
1 |
Number of cams 30° |
5 |
Number of cams 60° |
1 |
Number of cams 180° |
1 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mechanische Daten
Mounting hole for the shaft |
4 mm |
Mounting |
bodenseitig |
Gear ratio |
1:75 |
Type of shaft mounting |
Nut und Passfeder |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length |
244 mm |
Width |
120 mm |
Height |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
Montagebeispiel
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | G50, G150, G50-2047 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Getriebeschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Gültig bis 19. April 2016 | Gültig ab 20. April 2016 | |
Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG | 2006/42/EG | |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2006/95/EG | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind 2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 10. Februar 2016 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.08.2025, 10:05