schmersal_s_icon.png

PS116-T21-LR500-S200

Artikelnummer: 103051681

Produkt-Typbezeichnung:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
Z12RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)

(2)
L200Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m
LR200Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m
LR300Anschlussleitung rechts, 3 m
LR500Anschlussleitung rechts, 5 m
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts

(3)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
R200Rollendruckbolzen R200
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material Rolle/Hebel: Kunststoff
1Material Rolle/Hebel: Edelstahl
2Material Rolle/Hebel: Messing
3Material Rolle/Hebel: Aluminium
4Material Rolle/Hebel: Stahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Bestelldaten

Product type description

PS116-T21-LR500-S200

Article number (order number)

103051681

EAN (European Article Number)

4030661630441

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

B

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert

Active area

Metall

Gross weight

374 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Actuating element

Druckbolzen S200

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Actuating force, minimum

10 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

5 m

Termination

Anschlussleitung

Wire cross-section

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Terminal (mechanical)

rechts

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

16,6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

64 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP66

IP67

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1,5 A

Switching element

2 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Positionsschalter Reihe PS (Vimeo)



Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.02.2025, 13:25