PS116-T21-LR500-S200
PS116-T21-LR500-S200
Typebenaming van het product: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
Z12R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
(2) | |
L200 | Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m |
LR200 | Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m |
LR300 | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
LR500 | Inbouwstekker M12, rechts |
(3) | |
S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
R200 | Rolstoter R200 |
K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
(4) | |
0 | Materiaal rol/hefboom: kunststof |
1 | Materiaal rol/hefboom: edelstaal |
2 | Materiaal rol/hefboom: messing |
3 | Materiaal rol/hefboom: aluminium |
4 | Materiaal rol/hefboom: staal |
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PS116-T21-LR500-S200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103051681 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661630441 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047 |
B |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd |
Actief vlak |
Metaal |
Brutogewicht |
374 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 schakelingen |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Stoter S200 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
Min. bedieningssnelheid |
60 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
Kabeltype |
LiYY |
Aansluitingen (mechanisch) |
rechts |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
16,6 mm |
Breedte van de sensor |
31 mm |
Hoogte van de sensor |
64 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
400 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1,5 A |
Schakelelement |
2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
5,5 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/02/2025 15:29