EX-T3Z 068
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
- Trekringontgrendeling
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Explosiebeveiliging voor ATEX zone 21
Typebenaming van het product: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
33 | 3 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal veiligheidscontacten
Certificaten
Componenten
Toebehoren
S 900
- Gemakkelijk in te stellen
- Slechts een werktuig
- Slipvrij
- Tijdbesparend
- Ergonomisch
- Geen risico op verwondingen