Before entering the machine, a stop of the process must be requested. This task can be solved with the BDF200 control panel . The running process is completed after the stop request and then the door is unlocked. The AZM201 solenoid interlock prevents unintentional start of the machine after opening the door. All safety functions of the cell are performed by the PSC1 modular safety controller .
For example, pallets are transported into a hazardous area via the infeed and outfeed. Here it is necessary to protect the worker from dangerous movements. To distinguish the worker from a pallet, a differentiation between people and material is necessary. This is easily and reliably solved with the SLC445 safety light curtain and the MCU-02 muting module .
If goods or objects need to be transported in or out of the hazardous area without stopping the machine, the safety light curtain must be automatically and temporarily suspended. Two or four muting signals are used to detect whether a person is approaching the hazardous area or a transport system is entering or leaving the hazardous area.
Dagelijks worden in de intralogistiek goederen uit het magazijn klaargezet en verzendklaar gemaakt - en dat zo foutloos, snel en efficiënt mogelijk. Korte stilstandtijden dankzij uitgebreide diagnosefuncties: Intelligente veiligheidscomponenten – zoals onze veiligheidsvergrendeling AZM201 met geïntegreerde AS-i-SaW-interface – zorgen er bij onregelmatigheden of storingen voor dat foutenbronnen snel gevonden worden.
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.