Access protection

AZM 40
- Kompakt, düz tasarım
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- Mandallama kuvveti 40 N
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
- Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
- Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

AZM 150
- Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
- Termoplastik muhafaza

AZM201
- Thermoplastic enclosure
- Max. length of the sensor chain 200 m
- Self-monitoring series-wiring
- Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
- 3 LEDs to show operating conditions
- Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
- Suitable for hinged and sliding guards
- Intelligent diagnosis
- Manual release
- Protection class IP66, IP67
- High holding force 2000
- symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
- OSSD safety outputs
- Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting

Actuator AZ/AZM201-B30
- Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor

AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release

BDF 40
- Monte edilebilir 12 renkte basmalı düğme kapakları sayesinde esneklik
- Kolay etiketleme için geniş açık alanlar
- M12 konnektör sayesinde hızlı ve hatasız kurulum

BDF200
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
- Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
- Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları

DHS Universal
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards

PROTECT PSC1-10
- Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
- 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
- 14 safe inputs on the base module
- 2 Signalling outputs
- 2 safety relay contacts

PROTECT PSC1-100
- Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
- Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
- 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
- 14 safe inputs on the base module
- 20 switchable, safe inputs / outputs
- 6 Signalling outputs
- 2 safety relay contacts
Makineye yaklaşmadan önce sürecin durdurulması talep edilmelidir. Bu görev BDF200 kontrol paneli kullanılarak çözülebilir. Durdurma talebi sonrasında devam eden süreç tamamlanır ve kapının kilidi açılır. AZM201 emniyet kilidi, kapı açıldıktan sonra makinenin istem dışı çalışmasını önler. Hücrenin tüm emniyet fonksiyonları modüler PSC1 emniyet kumandası tarafından üstlenilir.