schmersal_s_icon.png

Kombinasyon (2'li değerlendirme)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST


  • İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2-kanal kontrolü
  • 2 x Start butonu / Otomatik start
  • 1 x ISO 13851 e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi
  • 2 emniyet kontaktları
  • 2 Emniyetli çıkışlar

Kategoriye git
SRB202C.

SRB202C.


  • İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme)
  • farklı kapatma davranışı ile 2 olurlama yolları, örneğin acil stop her iki olurlama yolunu açar (seviye 1); koruma kapısı denetleme sadece ikinci olurlama yolunu açar (seviye 2)
  • Potansiyeli olmayan kontaktların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin Acil Stop kumanda aygıtları (seviye 1), emniyet fonksiyonlu konum anahtarları, bobinli kilitlemeler ve emniyet sensörleri (seviye 2)
  • 2 Sinyal verme çıkışları

Kategoriye git
SRB400C.

SRB400C


  • İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme)
  • farklı kapatma davranışı ile 2 x 2 olurlama yolları, örneğin acil stop her iki olurlama yolunu açar (seviye 1); koruma kapısı denetleme sadece ikinci olurlama yolunu açar (seviye 2)
  • Potansiyeli olmayan kontaktların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin Acil Stop kumanda aygıtları (seviye 1), emniyet fonksiyonlu konum anahtarları, bobinli kilitlemeler ve emniyet sensörleri (seviye 2)

Kategoriye git
SRB400NE

SRB400NE


  • Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun (bu bağlamda entegre akım ve gerilim sınırlayıcıları)
  • Kontaktsız bir konum sonu anahtarı veya hız düşürme anahtarı bağlamanın olasılığı
  • 2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 1;
    2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 2

Kategoriye git
SRB402NE

SRB402NE


  • Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun (bu bağlamda entegre akım ve gerilim sınırlayıcıları)
  • Kontaktsız bir konum sonu anahtarı veya hız düşürme anahtarı bağlamanın olasılığı
  • 2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 1;
    2 emniyet kontaktları, kapatma seviyesi 2
  • 2 Sinyal verme çıkışları

Kategoriye git
SRB 100DR

SRB100DR


  • Çift reset için emniyetli röle modülü
  • Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin kumada aygıtları
  • 1 emniyet kontağı, STOP 0

Kategoriye git
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST


  • Monitoring of 2 sensors STOP 0
  • 1 oder 2-channel control
  • Start button / Auto-start
  • 2 Safety contacts, 1 Safety Output
  • 2 Signalling outputs

Kategoriye git

ÇİFT ONAY İÇİN EMNİYET RÖLESİ MODÜLLERİ

Schmersal grubu, emniyetli sinyal değerlendirme alanında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tehlike arz eden bir harekete enerji beslemesinin anlık olarak kesilmesi için uygun olan evrensel olarak uygulanabilir emniyet rölesi modüllerine ilaveten modüllerin özel formları da mevcuttur. Çift onay için emniyet rölesi modülleri, makine kontrolü tekrar açılmadan önce kullanıcının tehlike bölgesinin dışında olmasını sağlar. Bunun için de önce sistemin içindeki reset düğmesine ve ardından erişilebilir sistem alanının dışında bulunan başka bir düğmeye basılmalıdır. Çift onay için SRB 100DR güvenlik rölesi EN ISO 13849-1 uyarınca PL e/Kat. 4 ve IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar olan uygulamalar için uygundur.

ÇİFT ONAY İÇİN EMNİYET RÖLESİ MODÜLLERİNİN ÖZELLİKLERİ

SRB 100DR rölesi komut cihazları gibi potansiyelsiz çıkışların sinyal işlemesi için uygundur ve bir STOP kategori 0 emniyet kontağıyla donatılmıştır. Gövde havalandırılmış olup, plastik ve cam takviyeli termoplastikten yapılmıştır. Bu da modülün -25 ila +60 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmasına olanak tanır. Bağlantı kesiti 0,25 ila maksimum 2,5 mm² arasında değişmektedir.