Manyetik reed anahtarı
Anahtarlama akımı, maximum
Gövdenin konstrüksiyon şekli
Gövdelerin malzemesi
Açıcıların sayısı
Perde sayısı
Ek bileşen kontaktların sayısı
kesme
Ortam sıcaklığı, maximum
Ortam sıcaklığı, minimum

SSB-R
- Magnetic track sensor box
- 4 tracks, 2 optional for fine positioning
- optional fine positioning tracks with prewarning indication
- Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
- Wide angle LED track display
- Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring

BN 12
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Metal muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Tasarım Ø 10.7 mm
- merkez montajlı
- Önceden döşenmiş kablo lastik

BN 20
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminyum muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 50 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Vida bağlantısı
- Titreşime karşı son derece dirençli
- Önden veya yandan tahrik alacak şekilde mevcut

BN 31/310
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Yandan uyarılı
- Yassı tasarım
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi

BN 32
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 55 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Tırnak konektörü

BN 65
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- Yapı şekli Ø 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- merkez montajlı

BN 75
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Yüzer switch
- Termoplastik muhafaza
- Kablosu önceden döşenmiş M12 fişli konektörle mevcut

BN 80
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Yassı tasarım
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uzantısı ile markalanmış uyarı yüzeyi

BN 85
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 40 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt

BN 85-5
- Kontaktsız algılama prensibi
- 5 reed kontaktlar
- Uzun ömür
- LED anahtarlama koşulları göstergesi
- konektör
- Termoplastik muhafaza
- Yerinde montajda yuvasına yerleştirilen reed-kontakt

BN 120
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Tasarım Ø 10.7 mm
- merkez montajlı
- Önceden döşenmiş kablo lastik

BN 325
- Kontaktsız algılama prensibi
- 1 Reed kontaktlar
- Uzun ömür
- Anahtar sembolü tarafından markalanmış uyarı yüzeyi ve uyarı yönü
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Termoplastik muhafaza
- Tırnak konektörü

BN 650
- Kontaktsız algılama prensibi
- Uzun ömür
- Yapı şekli Ø 13 mm
- Termoplastik muhafaza
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 60 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- merkez montajlı
Uygulama:
Mekanik uyarılı sınır anahtarları ile birlikte manyetik reed anahtarları da (manyetik uyarılı) sürekli olarak artış gösteren bir önem kazanmaktadır. Bu anahtarlar sınır anahtarlarını piston, makara ve döner kollarla tamamlamakta kullanılır ve temassız ve kontaktsız limit anahtarlarıyla önemli bir bağlantı olarak kabul edilir.
Mekanik uyarılı sınır anahtarları ile birlikte manyetik reed anahtarları da (manyetik uyarılı) sürekli olarak artış gösteren bir önem kazanmaktadır. Bu anahtarlar sınır anahtarlarını piston, makara ve döner kollarla tamamlamakta kullanılır ve temassız ve kontaktsız limit anahtarlarıyla önemli bir bağlantı olarak kabul edilir.