schmersal_s_icon.png

AS arayüzü işte emniyet

Güvenli şalt cihazları

Güvenli şalt cihazları


Kategoriye git
Programlama aksesuarları

Programlama aksesuarları


Kategoriye git
Sistem-aksesuarlar

Sistem-aksesuarlar


Kategoriye git

SISTEMLİ EMNİYET: AS-INTERFACE SAFETY AT WORK

Schmersal, müşterilerine entegre edilmiş AS-Interface Safety at Work arayüzüne sahip geniş bir emniyet yelpazesi sunuyor. Burada açık standart AS-International'a (AS-i) dayanan ilk güvenli bus sistemi söz konusudur. ACİL-DURDURMA, emniyet şalterleri, emniyet kilitleri, emniyet sensörleri veya emniyet ışık perdeleri gibi emniyet bileşenleri AS-Interface profil hattı aracılığıyla kolayca birbirine bağlanır. Emniyete yönelik sinyalleri değerlendirmek için yalnızca bir emniyet monitörü gereklidir. Kullanıcı AS-i sisteminin ayrıca esnekliğinden faydalanır çünkü yapılandırma mevcut makineler için de kolayca değiştirilebilir. Bus sistemi ayrıca kapsamlı durum ve teşhis bilgileri sunar. Bu da şeffaflık yaratmakta, sorun gidermeyi basitleştirmekte ve makinenin kullanılabilirliğini arttırmaktadır.

BİR BAKIŞTA AS-INTERFACE AVANTAJLARI:

  • Farklı makine boyutları için özel ölçeklendirilebilir emniyet çözümleri
  • AS-Interface üzerinden emniyet şalterlerinin kurulumu ve bağlantısı büyük ölçüde basittir
  • ASIMON çek bırak yazılımıyla basit yapılandırma
  • Bağlı emniyet şalterleri de dahil olmak üzere tüm emniyet devresinin komple teşhisi
  • özel yapılandırılabilen denetleme modülleri sayesinde artırılmış işletme güvenliği
  • Emniyet fonksiyonlarının sonradan basit bir şekilde değiştirilmesi veya genişletilmesi
  • Her biri 6 m bağlantı hattına sahip yaklaşık 6 emniyet şalterinden paralel kablolamaya kıyasla maliyet avantajları