schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Artikelnummer: 103051939

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Product type description

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Article number (order number)

103051939

EAN (European Article Number)

4030661631653

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Material

Metall verzinkt

Gross weight

9 g

Mechanische Daten

Type of the fixing screws

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.

Type of the screw head

Flachkopfschraube mit Einwegschlitz

Property class

8.8

Lieferumfang

Scope of delivery of mounting material

2x Sicherheitsschrauben

2x Schnorr-Scheibe


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2025, 08:37