schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Artikelnummer: 103051939

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103051939

EAN (European Article Number)

4030661631653

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globale egenskaber

Materiale

zinkbelagt metal

Bruttovægt

9 g

Mekaniske data

Version af monteringsskruer

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Inkluderet

Leveringsomfang af montagematerialeLokal

2x Safety screws

2x Schnorr disk


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.09.2025 07.12