IFL 13-390-10YA (M25)

IFL 13-390-10YA (M25)
Downloads
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 13-390-10YA (M25) |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001689 |
EAN (European Article Number) |
4030661423166 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Bruttovægt |
2.525 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Nej |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
13 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Screw terminals M25 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 4 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
204 mm |
Bredde på føler |
150 mm |
Højde på føler |
90 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Type of voltage range |
AC DC |
Strømforbrug, minimum |
5 mA |
Forsyningsstrøm |
300 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring |
Afbryderfrekvens, cirka |
15 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,3 A |
Version |
Dobbel fortrådet |
Reststrøm |
0,5 mA |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Cable routing optionally at the rear or side. |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.05.2025 21.42