schmersal_s_icon.png

IFL 13-390-10YA (M25)

Numéro d'article: 103001689

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 13-390-10YA (M25)

Référence d’article (n° de commande)

103001689

EAN (European Article Number)

4030661423166

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Poids brut

2 525 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Non

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

13 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Screw terminals M25

Section du câble, max.

2 x 4 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

204 mm

Largeur du capteur

150 mm

Hauteur du capteur

90 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Type of voltage range

AC

DC

Courant de service, min.

5 mA

Courant permanent

300 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Fréquence de commutation, env.

15 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

4 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,3 A

Exécution

bifilaire

Courant restant

0,5 mA

Remarque

Remarque (en général)

Cable routing optionally at the rear or side.

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31/05/2025 20:43