IFL 13-390-10YA (M25)

IFL 13-390-10YA (M25)
Downloads
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 13-390-10YA (M25) |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001689 |
EAN (European Article Number) |
4030661423166 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Bruttopaino |
2.525 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Ei |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
13 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Screw terminals M25 |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 4 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
204 mm |
Leveys |
150 mm |
Korkeus |
90 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC DC |
Käyttövirta, minimi |
5 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Nimellisvirta |
300 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
15 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
Current leakage Ir, maximum |
0,5 mA |
Huomautus
Note (General) |
Cable routing optionally at the rear or side. |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.9.2025 11.27