schmersal_s_icon.png

IFL 13-390-10YA (M25)

Varenummer: 103001689

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 13-390-10YA (M25)

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103001689

EAN (European Article Number)

4030661423166

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Plast

Aktivt område

Plast

Bruttovekt

2.525 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Nei

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

13 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Screw terminals M25

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 4 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

204 mm

Bredde på sensor

150 mm

Høyde på sensor

90 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Type spenningsområde

AC

DC

Driftsstrøm, minimum

5 mA

driftssstrøm

300 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Brytefrekvens, cirka

15 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Versjon koblingselementer

Dobbelt wire

Current leakage Ir, maximum

0,5 mA

Note

Note (General)

Cable routing optionally at the rear or side.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.08.2025, 17:41