AZ316-T12
AZ316-T12
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Design to EN 50041
- Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
- Different contact options
- Latching force 12N or 30N depending on variant
Bestelldaten
Product type description |
AZ316-T12 |
Article number (order number) |
103053367 |
EAN (European Article Number) |
4030661634494 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Gross weight |
184 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of safety contacts |
2 |
Number of cable glands |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Please note: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Latching force |
12 N |
Positive break travel |
5 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
20 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Mounting |
Schrauben |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Type of electrical connection |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Allowed type of cable |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
37 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
113,8 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
300 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Overvoltage category |
I |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Thermal test current |
5 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Switching element |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 3 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken |
Switching principle |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3 A |
Sonstige Daten
Note (applications) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ215 AZ216 AZ315 AZ316 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. August 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2025, 13:57