EX-SHGV/ESS21S2/224/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/224/11033-3G/D
- Key-operated selector switch
- Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
- Metal enclosure
Bestelldaten
Product type description |
EX-SHGV/ESS21S2/224/11033-3G/D |
Article number (order number) |
103054499 |
EAN (European Article Number) |
4030661638805 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection designation |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage |
Installation conditions (mechanical) |
beliebig |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the cylinder lock |
Stahl |
Material of the front ring |
Aluminium |
Colour of the cylinder lock |
silber |
Colour of the Contact element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
136 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of plunger |
1 |
Number of switch positions |
2 |
Mechanische Daten
Unlocking |
Dreh-Entriegelung |
Key withdrawal position |
Stellung I 90° |
Latching position |
rechts |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Impact energy, maximum |
4 J |
Mounting |
Montageflansch |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Key number |
200 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², starr 2,5 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length x Width x Height |
Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Diameter of the front ring |
29,5 mm |
diameters for the cylinder lock |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
40 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
110 g / 4 ms |
Resistant to vibration |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
8 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
5 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Switching element |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 Pixel - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 Pixel - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 Pixel - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 Pixel - 72 dpi
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5754.00/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Januar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.07.2025, 01:05