schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/224/11033-3G/D

Artikelnummer: 103054499

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Nøgle-operede valgafbrydere
  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • metal hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-SHGV/ESS21S2/224/11033-3G/D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103054499

EAN (European Article Number)

4030661638805

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

2

22

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Version

Nøgle - Omskifter- Montering på forplade

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til låsecylinder

Stål

Frontringens materiale

Aluminium

Farve til låsecylinder

Sølv

Farve på kontaktelementet

Sort

Farve til frontringen

Sølv

Farve på nøglehoved

Sølv

Bruttovægt

136 g

Generelle data - egenskaber

Låsning

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal stempler

1

Antal afbryderpositioner

2

Mekaniske data

Sikring

Dreje oplåsning

Stilling til udtagning af nøgle

Stilling I

90°

Låsestilling

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

4 J

Fastgørelse

Monteringsflange

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Nøglenummer

200

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,5 mm², stiv

0,5 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Tilspændingsmoment af Klemmer

1 Nm

Mekaniske data - afmåling

Længde x Bredde x Højde

Højde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Diameter på frontring

29,5 mm

Diameter på låsecylinder

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

40 x 50 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Beskyttelsesklasse på kontrolrum

IP40

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

+0 ... +70 °C

Modstand over for slag

110 g / 4 ms

Vibrationsfasthed

Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

8 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

5 A

Lavspændingskompatibilitet

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Koblingselement

Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

5 ms

Koblingsfrekvens

5 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.09.2025 23.14