T1K 355-20Z
T1K 355-20Z
| Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Sprungschaltung |
| T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
| (2) | |
| S | Druckbolzen S |
| R | Rollendruckbolzen R |
| H | Rollenschwenkhebel H |
| 10H | Stabschwenkhebel 10H |
| 7H | Rollenschwenkhebel 7H |
| 1K | Rollenhebel 1K |
| 3K | Winkelhebel 3K |
| RMS | Messingrolle |
| 4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
| (3) | |
| 3 | schmale Bauform |
| 215 | breite Bauform |
| (4) | |
| 11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| 02 | 2 Öffner (NC) |
| 20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
| 01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
| 12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
| 03 | 3 Öffner (NC) |
| (5) | |
| H | Schleichschaltung mit Staffelung |
| UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
| 2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
| 1183 | mit Aluminiumstab |
| 1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
| (6) | |
| G24 | mit LED |
| (7) | |
| ohne | Leitungseinführung M20 |
| M20 | Leitungseinführung M20 |
| NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
| ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
| (8) | |
| 2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
| (9) | |
| 1637 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50041
- Switching points to EN 50041
Bestelldaten
| Product type description |
T1K 355-20Z |
| Article number (order number) |
151103855 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
| Housing construction form |
Normbauform |
| Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
| Housing coating material |
lackiert |
| Gross weight |
235 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Number of auxiliary contacts |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
| Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
| Actuating element |
Rollenhebel |
| Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
| Actuating force, minimum |
17 N |
| Actuating speed, maximum |
0,5 m/s |
| Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
| Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
| Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Cable section, minimum |
0,75 mm² |
| Cable section, maximum |
2,5 mm² |
| Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Length of sensor |
38 mm |
| Width of sensor |
66,7 mm |
| Height of sensor |
118,5 mm |
Umgebungsbedingungen
| Degree of protection |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Rated insulation voltage Ui |
250 VAC 500 V |
| Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
| Thermal test current |
10 A |
| Required rated short-circuit current |
1.000 A |
| Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Utilisation category AC-15 |
4 A |
| Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Utilisation category DC-13 |
4 A |
| Switching element |
2 Schließer (NO) |
| Switching principle |
Schleichschaltung |
| Bounce duration, maximum |
2 ms |
| Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
| Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
| Note (General) |
Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 5. Mai 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.10.2025, 21:54