schmersal_s_icon.png

TS 236-11Z-ID

Artikelnummer: 151167867

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H
AFFederstabhebel AF
RMSMessingrolle

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(6)
ohneLeitungseinführung M20
IDSchneidklemmen
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(7)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Bestelldaten

Product type description

TS 236-11Z-ID

Article number (order number)

151167867

EAN (European Article Number)

4030661219394

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

B

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Gross weight

45 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Actuating element

Druckbolzen

Mechanical life, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

73,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.06.2025, 06:09