TFH 232-02
TFH 232-02
Produkt-Typbezeichnung: TFH 232(1) |
(1) | |
11UEDR | 1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC) |
22UEDR | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
- 2 Contacts
- Protective shield with wide opening
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Low operating height of pedal
- High level of stability
Bestelldaten
Note (Delivery capacity) |
Nicht mehr lieferbar! |
Product type description |
TFH 232-02 |
Article number (order number) |
151181530 |
EAN (European Article Number) |
4030661528816 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
pulverbeschichtet |
Material of the housing cover |
Aluminium |
Material of the pedal |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the protective shield |
Aluminium |
Colour of the product |
weißaluminium |
Gross weight |
1.700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Suitable for EMERGENCY-OFF |
Ja |
Protective shield |
Ja |
Probing possible |
Ja |
Latching |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
170 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Produkt im Umfeld (Anwendung)
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.08.2025, 16:27