schmersal_s_icon.png

AZM150Z-STL-02/10RT-024

Artikelnummer: 153048821

Produkt-Typbezeichnung:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11/11Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11/02Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Öffner (NC)
02/02Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC)

(2)
1Standard Codierung
IIndividuelle Codierung

(3)
1Ruhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
1Hilfsentriegelung deckelseitig
NNotentsperrung
TFluchtentriegelung

(5)
24VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
Hinweis:Betätiger inklusive bei individuell codierten Geräteausführungen I:
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • connector plug M12, 8-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Eight approach levels thanks to rotating head
  • Simple fitting, especially on 40 mm profiles

Bestelldaten

Product type description

AZM150Z-STL-02/10RT-024

Article number (order number)

153048821

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

TÜV

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, Polyamid PA 6 GF

Gross weight

SAP_WEIGHT_GROSS.685 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Emergency exit

Ja

Number of actuating directions

2

Sicherheitsbetrachtung

Standards

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Note

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Note (Mechanical lifetime)

ab Geräteversion V2 (siehe Typenschild)

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.500 N

Holding force Fmax, maximum

1.950 N

Latching force, approx.

50 N

Positive break travel

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, maximum

0,3 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the fixing screws

4x M5

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Einbaustecker M12, 8-polig, A-Codierung

Material of the connector (electrical)

Metall

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

48 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

204 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Relative humidity, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Protection class

III

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

30 V

Overvoltage category

II

Degree of pollution

2

Rated impulse withstand voltage, connector 8-pole

0.8 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

2 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

8,5 W

Switching element

Magnet: 2 Öffner (NC) / Betätiger 1 Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Note, Utilisation category DC-13

Stecker 8-polig

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Note, Utilisation category DC-13

Stecker 8-polig

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Scope of delivery

Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: AZM150

Allgemeine Präsentation AZM150 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM150
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 16. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.10.2025, 09:16