schmersal_s_icon.png
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041
Produkt-Typbezeichnung:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle
4V.Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger)

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24mit LED

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M20Leitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

M4V7H 335-20Z-M20

Artikelnummer 151163275

Zum Artikel

T4V7H 335-02ZH

Artikelnummer 151082573

Position switch with safety function

Zum Artikel

T4V7H 335-02Z-NPT

Artikelnummer 101094431

Position switch with safety function

Zum Artikel

T4V7H 335-03Z

Artikelnummer 151147375

Zum Artikel

T4V7H 335-11Z-1172/1503

Artikelnummer 151194017

Zum Artikel

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Artikelnummer 153031906

Zum Artikel

T4V7H 335-11ZG24

Artikelnummer 101098312

Zum Artikel

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Artikelnummer 101175301

Zum Artikel

T4V7H 335-11Z-1503

Artikelnummer 151091454

Zum Artikel

T4V7H 335-11Z-1058

Artikelnummer 101111024

Zum Artikel

T4V7H 335-11Z-RMS

Artikelnummer 151099072

Position switch with safety function

Zum Artikel

T4V7H 335-11ZUE

Artikelnummer 151082570

Position switch with safety function

Zum Artikel