M 330 roller lever 8H
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
- geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- silikonfrei
- bewährt im Kraftwerkseinsatz
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
ohne | Standard |
A | schwächere Druckfeder |
(2) | |
1366 | bis +160°C temperaturfest |
1903 | bis +160°C temperaturfest |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.