schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Artikelnummer: 101083041

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Design Ø 40 mm

Bestelldaten

Product type description

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Article number (order number)

101083041

EAN (European Article Number)

4030661264059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, glatt

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Material of the terminal fixing

Kunststoff

Gross weight

505 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Ja

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

20 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

10 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Diameter of sensor

40 mm

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

40 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Operating current

400 mA

Switching element

Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Switching frequency, approx.

100 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Design of control elements

p-schaltend

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Lieferumfang

Note (scope of delivery, number and type)

Lieferumfang mit Klemmschelle H 40

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.08.2025, 07:31