schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Numéro d'article: 101083041

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme Ø 40 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 20-400-11ZTPG 10,0M

Référence d’article (n° de commande)

101083041

EAN (European Article Number)

4030661264059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre lisse

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Matériel du bride de fixation

Plastique

Poids brut

505 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Oui

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

40 mm

Longueur du capteur

63 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

40 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Courant permanent

400 mA

Elément de commutation

Contact NO et contact NF (antivalent)

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Fréquence de commutation, env.

100 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,4 A

Exécution

commutation P

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

La bride de fixation H 40 est comprise dans la livraison

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-12 17 h 06