BN 325-R-1279 2,0M
BN 325-R-1279 2,0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
ohne LED | |
G | mit LED |
(2) | |
Flachstecker 4,8 mm und 1 Abschirmblech | |
1239 | Flachstecker 4,8 mm und 2 Abschirmbleche |
1389 | Flachstecker 6,3 mm und 2 Abschirmbleche |
1279 ..M | Leitung (Länge in m) links und 2 Abschirmbleche |
1279-2 ..M | Leitung (Länge in m) rechts und 2 Abschirmbleche |
LST-1279 ..M | Leitung mit Stecker M12 links, Länge in m |
LST-1279-2 ..M | Leitung mit Stecker M12 rechts, Länge in m |
- Cable output left and 2 shielding plates
- Actuation from front
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Thermoplastic enclosure
Bestelldaten
Product type description |
BN 325-R-1279 2,0M |
Article number (order number) |
101147093 |
EAN (European Article Number) |
4030661141312 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Quader |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
140 g |
Note |
Integriertes Abschirmblech (oben und unten) |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Latching |
Ja |
Suitable for elevators |
Ja |
Cable sleeve |
Ja |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanische Daten
Active area |
vorderseitig |
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuation direction |
Längsrichtung |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
rückseitig mit 2 Gewindebolzen M4 |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Switching distance Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
2 m |
Cable entry |
rückseitig, links |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
H03VV-F |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
24 mm |
Width of sensor |
85 mm |
Height of sensor |
26 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
50 g / 11 ms |
Resistant to vibration |
30 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching principle |
Rastend |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Switching frequency, maximum |
300 Hz |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.080.000 /h |
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Hinweis
Note (General) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2025, 11:29