schmersal_s_icon.png

BN 325-RG-1279 5,0M

Artikelnummer: 101147110

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
BN 325-R(1)-(2)

(1)
 ohne LED
Gmit LED

(2)
 Flachstecker 4,8 mm und 1 Abschirmblech
1239Flachstecker 4,8 mm und 2 Abschirmbleche
1389Flachstecker 6,3 mm und 2 Abschirmbleche
1279 ..MLeitung (Länge in m) links und 2 Abschirmbleche
1279-2 ..MLeitung (Länge in m) rechts und 2 Abschirmbleche
LST-1279 ..MLeitung mit Stecker M12 links, Länge in m
LST-1279-2 ..MLeitung mit Stecker M12 rechts, Länge in m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Cable output left and 2 shielding plates
  • Actuation from front
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Thermoplastic enclosure

Bestelldaten

Product type description

BN 325-RG-1279 5,0M

Article number (order number)

101147110

EAN (European Article Number)

4030661141480

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Allgemeine Daten

Working principle

magnetisch

Housing construction form

Quader

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

234 g

Note

Integriertes Abschirmblech (oben und unten)

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanische Daten

Active area

vorderseitig

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuation direction

Längsrichtung

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

rückseitig mit 2 Gewindebolzen M4

Mechanische Daten - Schaltabstände

Switching distance Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

5 m

Cable entry

rückseitig, links

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Wire cross-section

22 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

LiYY

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

24 mm

Width of sensor

85 mm

Height of sensor

26 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

50 g / 11 ms

Resistant to vibration

30 g, sinusförmige Schwingung

Elektrische Daten

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 VA

Switching principle

Rastend

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

0,6 ms

Switching frequency, maximum

300 Hz

Maximale Schalthäufigkeit

1.080.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Hinweis

Note (General)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.09.2025, 22:20