BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875
BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875
Produkt-Typbezeichnung: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | NOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen |
NHK | NOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen |
LT.. | Auswahl (Farbe Leuchttaster) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
PT.. | Pilz-Drucktaster |
(2) | |
20 | mit NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 1-4 |
11 | mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 1-4 |
10 | mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen |
WT 2/3 | Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen |
SW 20 | Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
PT.. | Pilz-Drucktaster |
(4) | |
WS 2/3 | Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen |
WT 2/3 | Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen |
SW 20 | Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
PT.. | Pilz-Drucktaster |
(5) | |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
PT.. | Pilz-Drucktaster |
(6) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G24 | mit Meldeleuchte, rot (Nur für −10) |
(7) | |
ohne | Standard |
2875 | frei bestückbare Tastenkappen |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Bestelldaten
Product type description |
BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875 |
Article number (order number) |
103007791 |
EAN (European Article Number) |
4030661451879 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: siehe Typenschlüssel |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Aufbaugehäuse |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Positions used, position 1 |
NOT-HALT Schlagtaster, mit Schutzkragen |
Positions used, position 2 |
Schlüsselwahlschalter 2 Stellungen |
Positions used, position 3 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Positions used, position 4 |
Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar |
Gross weight |
280 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Emergency-Stop button |
Ja |
Protective collar in housing cover |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Position of the cable gland |
unten |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
pro Kontakt |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
innenliegende Befestigungslöcher |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Maximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
Kabelverschraubung M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, mit 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Schleichschaltung cross-point-system |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, vergoldet |
Zustandsanzeige
Colour of the indicator lamp |
ohne (Blindstopfen, schwarz) |
Sonstige Daten
Note (applications) |
Geeignet für 40 mm Profile |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 03:07