schmersal_s_icon.png

HDRZ40-BL-SW

Artikelnummer: 103039516

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • with or without latching
  • small body illuminable

Bestelldaten

Product type description

HDRZ40-BL-SW

Article number (order number)

103039516

EAN (European Article Number)

4030661617428

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Hygiene geprüft

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versions

Frontplattenmontage

Design

Rund

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

Kunststoff

Material of the front ring

Edelstahl (V4A)

Material of the bellows

Silikon

Colour of the operating element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

blau

Gross weight

64 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Mounting flange

Ja

Probing possible

Nein

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Anti-torsion protection

Ja

Mechanische Daten

Actuating stroke

5,5 mm

Mounting

Zentralmutter

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Height

20 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

48 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

Diameter of touch surface

40 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

65 x 65 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Lieferumfang

Note (scope of delivery, number and type)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 16:22