HDRZ40-BL-SW
Tuotenumero:
103039516
HDRZ40-BL-SW
Tuotenumero:
103039516
- hygienic design
- with or without latching
- small body illuminable
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
HDRZ40-BL-SW |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103039516 |
EAN (European Article Number) |
4030661617428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus hygiene tested |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Muotoilu |
Etuseinä-asennus |
Design |
Pyöreä |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Eturenkaan materiaali |
Edelstahl |
Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
Toimintaelimen väri |
musta |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
Sininen |
Bruttopaino |
64 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Ei |
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Liikepituus |
5,5 mm |
Kiinnitys |
central nut |
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
4 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
20 mm |
Mounting height |
38 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Asennussyvyys |
48 mm |
Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
Kosketuspinnan halkaisija |
40 mm |
toimipäiden halkaisijat |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
65 x 65 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Valmistajanvakuutus. KAS
DGUV-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.2.2025 17.23