ZSD6CC
ZSD6CC
Produkt-Typbezeichnung: ZSD (1) |
(1) | |
215 | 3-stufiger Griffschalter |
6 | 3-stufiger Griffschalter mit zusätzlichem Drucktaster |
- Thermoplastic enclosure
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
- The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
- Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)
Bestelldaten
Product type description |
ZSD6CC |
Article number (order number) |
103043704 |
EAN (European Article Number) |
4030661623368 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-8 |
Housing material |
Kunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend |
Gross weight |
180 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Push button, additionally |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Note (Mechanical lifetime) |
Schließerkontakt: |
Positive break travel |
4,7 mm |
Positive break force, minimum |
70 N |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
Federkraftklemme |
Authorised cable section, minimum |
7 mm |
Authorised cable section, maximum |
13 mm |
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Relative humidity, minimum |
45 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend |
Resistance to vibrations |
Betrieb: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Zerstörung: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Restistance to shock |
Betrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s² |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
1,5 kV |
Elektrische Daten
Rated operating voltage |
250 VAC |
Operating current |
2.500 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Elektrische Daten - Kontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Zubehör
Recommended safety switchgear |
SRB, 2-kanalig mit Querschlusserkennung |
Hinweis
Note (General) |
Kundenspezifische Ausführungen, mit Anschlusskabel, sind auf Anfrage möglich. Das Überwachungsgerät muss die Möglichkeit einer Querschlusserkennung besitzen. Als Zuleitung ist nur ein doppelt geschirmtes Kabel zulässig. 1) Wenn das Gerät in feuchten Räumen verwendet wird, muss eine entsprechend geeignete Anschlussleitung verwendet werden. 1) Dieses Gerät wurde nach Schlag- und Feuerfestigkeit gemäß UL508 untersucht. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2025, 08:24