schmersal_s_icon.png

PSC1-C-10-SDM1-FB1-MT

Artikelnummer: 103057174

  • Memory card
  • conversion of the field bus protocols by software
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for 1 axis
  • Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Bestelldaten

Product type description

PSC1-C-10-SDM1-FB1-MT

Article number (order number)

103057174

EAN (European Article Number)

4030661667539

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 9.0

27-24-22-07

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

TÜV

cULus

Allgemeine Daten - Eigenschaften

SD Card Slot

Ja

Master-Slave-Communication (decentralized)

Ja

Master-Master-Kommunikation

Ja

Integrated SD gateway

Ja

Number of pulse outputs (test pulse output)

2

Number of relay outputs (1-channel)

2

Number of digital fail-safe inputs

14

Number of fail-safe digital outputs

4

Number of signalling outputs

2

Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal

2

Sicherheitsbetrachtung

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

1,26 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Mounting

auf Normschiene aufschnappbar

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Cable section, minimum

0,2 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Wire cross-section, minimum

24 AWG

Wire cross-section, maximum

12 AWG

Terminal (mechanical)

abnehmbare Schraubklemmen

Mechanische Daten - Abmessungen

Width

67,5 mm

Height

100 mm

Depth

115 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP20

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

5 %

Relative humidity, maximum

85 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Overvoltage category

III

Degree of pollution

2

Elektrische Daten

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Elektrische Daten - Kommunikationsinterface

Designation, Communication interface

RJ45

Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll

Feldbus Protokoll

ModbusTCP

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Rated operating current (safety outputs)

2.000 mA

Design of control elements

Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Electromagnetic compatibility

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

Lieferumfang

Scope of delivery

Rückwandbusverbinder

Anschlussklemmen

Elektrische Daten - Achsüberwachung

Number of axis monitoring, max.

1

Drive monitoring, encoder typ

SSI

TTL

SINCOS

Näherungsschalter

Sprachfilter

Gerätebeschreibungsdateien

SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PSC1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5526.01/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.08.2025, 01:49