schmersal_s_icon.png

TV10S 335-12Z

Artikelnummer: 151179252

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Wellenbohrung Ø 8 mm
10Wellenbohrung Ø 10 mm

(2)
022 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(3)
ohneLeitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
G24mit LED (nur bei Ausführung mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt möglich.)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Actuator shaft can be turned 360°

Bestelldaten

Product type description

TV10S 335-12Z

Article number (order number)

151179252

EAN (European Article Number)

4030661311708

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Allgemeine Daten

Housing material

Metall, Aluminium-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Gross weight

283 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Sonstige

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

7 °

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B

Connector typ

Kupplung

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

65,3 mm

Width of sensor

40,5 mm

Height of sensor

107 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Hinweis

Note (General)

Durch Verdrehen des Vorsatzes um 4 x 90° sind 8 Anfahrebenen möglich. Hierzu wird ein Torx-Schraubendreher T10 benötigt. Der Betätigungskopf ist bei gelöster Schraube nicht verlierbar, dadurch ist der Schalter nicht manipulierbar.

Einstellhilfe: Madenschraube zum Fixieren, Welle vorgebohrt zum Verstiften

Doppelwellengelenk zum Ausgleich eines axialen Versatzes nur mit Wellenbohrung Ø 10 mm erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.08.2025, 14:37