schmersal_s_icon.png

TV10S 335-12Z

Tuotenumero: 151179252

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Akseliporaus Ø 8 mm
10Akseliporaus Ø 10 mm

(2)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
033 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
ilmanJohdon läpivienti M20
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
ST-2310M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.)
G24LED-merkkivalolla (saatavana ainoastaan yhdellä NO- ja yhdellä NC-koskettimella varustettuihin malleihin).
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TV10S 335-12Z

Tuotenumero (tilausnumero)

151179252

EAN (European Article Number)

4030661311708

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

283 g

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Muut

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

7 °

Pakkoavausvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Connector typ

Female connector

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

65,3 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

107 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

1 000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.

Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin

Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.3.2025 22.15