schmersal_s_icon.png

KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335

Tuotenumero: 101147448

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Tehtaalla asennetut nastat
  • Nivelakseli aksiaaliliikkeen kompensointiin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

KREUZGELENK K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335

Tuotenumero (tilausnumero)

101147448

EAN (European Article Number)

4030661286877

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

65 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Levesy, minimi

91,7 mm

Leveys, maksimi

97 mm

Korkeus

16 mm

Syvyys

16 mm

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

ES 13 SB

ES 95 SB

TV10S 335

TV10S 355

( 10 mm Akseliporaus)


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.10.2025 19.18