schmersal_s_icon.png

KARDANKNUT K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335

Artikelnummer: 101147448

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Fabriksmonterade stift
  • Universalled för kompensering av axelförskjutning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

KARDANKNUT K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335

Artikelnummer (beställningsnummer)

101147448

EAN (European Article Number)

4030661286877

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, version 7.0

EC002591

ETIM-nummer, version 6.0

EC002591

Globala egenskaper

Bruttovikt

65 g

Mekaniska data - mått

Bredd, minimum

91,7 mm

Bredd, maximum

97 mm

Höjd

16 mm

Djup

16 mm

Tillbehör

Rekommendation (produktkombination)

ES 13 SB

ES 95 SB

TV10S 335

TV10S 355

( 10 mm axelhål)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-28 04:50